Cable de conexión GST15I2KS-S 15BW 99BL02
Número de artículo 91.222.9974.6
gesis® MINI Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 10 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul Claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.222.9974.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I2KS-S 15BW 99BL02 |
EAN | 4049088441035 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8744 g |
Peso neto de una pieza | 841,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |