![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Cable de conexión GST08I2BS 75T 10GNO3
Número de artículo 90.210.1020.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Verde
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
Número de pieza | 90.210.1020.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2BS 75T 10GNO3 |
EAN | 4049088364464 |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 275 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 195 mm |
Peso bruto embalado | 8735 g |
Peso neto de una pieza | 34 g |
Volumen de la caja de cartón | 10456,875 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |