Fan-Coil-Aktor FLEX REG FC 1-3
Artikelnr. G0.000.0667.1
System gesis® FLEX REG - Der FanCoil Aktor (THEBEN FCA 1 KNX) ist ein eigenständiges KNX Gerät eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Er kann eine komplette FanCoil Unit für 2/4 Rohr Systeme, mit Gebläsekonvektor, Nachheiz-/Kühlregister und Sensoranschlüssen steuern. Die Netzversorgung erhält das Modul von einem vorgeschaltetem gesis® FLEX Modul. Der KNX Anschluss und alle weiteren elektrischen Anschlüsse erfolgen steckbar und ermöglichen einfaches Trennen von Automation und Installation.
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0667.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Fan-Coil-Aktor FLEX REG FC 1-3 |
EAN | 4049088249860 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |