Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.331.0610.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Base BAS GUT GM 6 M20 S A1 |
EAN | 4015573833890 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 200 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 216 g |
Peso neto de una pieza | 197 g |
Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |