19724

Apparatstik RST20I7C B1 M90V GL

Vare nummer 96.173.2053.0

RST20i7 7-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-2,5mm² Kodefarve: lysegrå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

96.173.2053.0
Apparatstik RST20I7C B1 M90V GL
EAN4049088425059
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
3080 g
24,1 g
23799 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others