板端连接器 RST20I6S 21 M01V TB04
物料号 9L.062.6253.6
RST20i7/6 板端连接 M25, 有纵向密封, 6芯, 公头, 螺钉连接,模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 翠绿色, 外壳颜色 黑色
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 9L.062.6253.6 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I6S 21 M01V TB04 |
EAN | 4049088474477 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 6650 g |
单件净重 | 64,5 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |