Connettore da pannello RST20I5SXS1 M00VA TB04
Codice del prodotto X6.052.6253.6
RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Modular, diritto, M25, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | X6.052.6253.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I5SXS1 M00VA TB04 |
EAN | 4049088543098 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 5180 g |
Peso netto parte singola | 43 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |