connexion de périphériques RST20I5SXS1 M00VA TB04
Numer produktu X6.052.6253.6
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, modulaire, droit, M25, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | X6.052.6253.6 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I5SXS1 M00VA TB04 |
EAN | 4049088543098 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 5180 g |
poids net pièce unique | 43 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |