21621

connexion de périphériques RST20I5C S1 M90VL BR0

Numéro d'article 96.154.2051.4

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron

Disponible sur demande !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.154.2051.4
description de l'article connexion de périphériques RST20I5C S1 M90VL BR0
EAN4015573935341
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée343 mm
largeur emballée204 mm
hauteur emballée165 mm
poids brut emballé2795 g
poids net pièce unique24,1 g
volume emballé11546 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits