19576

Apparatstik RST20I4C S1 M00V SW

Vare nummer 96.142.2053.1

RST20i4 4-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

96.142.2053.1
Apparatstik RST20I4C S1 M00V SW
EAN4015573940635
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
2395 g
20,1 g
15720 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others