26678

Device connector RST20I3S B13 M01 L KG06

Numer produktu 96.031.5050.8

RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.031.5050.8
Opis artykułu Device connector RST20I3S B13 M01 L KG06
EAN4049088585654
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania343 mm
Szerokość opakowania204 mm
Wysokość opakowania165 mm
Waga brutto paczki zacisków3023 g
Waga netto pojedynczej części28,4 g
Objętość opakowania11546 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu100 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe