page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | Z5.564.4500.1 |
---|---|
description de l'article | bouchon pour connecteur femelle SW |
EAN | 4015573851047 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 430 g |
poids net pièce unique | 3,2 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |