21577

device connector RST20I2S S13 M91VL KG0

Numer produktu 96.024.6250.8

RST® CLASSIC device connector, modular, angled 90°, M25, number of poles 2, model male, connection type screw connection, rated voltage 50 V / 120 V, rated current 20 A, color of coding/ contact carrier pebble grey

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article number96.024.6250.8
article description device connector RST20I2S S13 M91VL KG0
EAN4015573958296
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed304 mm
width packed256 mm
height packed202 mm
gross weight packed2995 g
net weight single part29.1 g
volume packed15720 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe