Connettore da pannello RST16I3/2 B D03 MSW
Codice del prodotto 46.031.M054.1
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 46.031.M054.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST16I3/2 B D03 MSW |
EAN | 4049088661556 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 314 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 138 mm |
Altezza imballata | 70 mm |
Peso lordo imballato | 1212,2 g |
Peso netto parte singola | 22,534 g |
Volume confezionato | 3033,24 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |