Conector de empotrar RST08i3 S 11 M02H SW
Numer produktu 4L.031.4053.1
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M14, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 8 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 4L.031.4053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST08i3 S 11 M02H SW |
EAN | 4049088482007 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 202 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 335 g |
Peso neto de una pieza | 5,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |