Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 41.032.3053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST08i3 S S1 ZR1 H SW |
EAN | 4049088482083 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 460 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,6 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
157831128