19956 BESTCHOICE

device connector GST18I5F S2 R V SW

Numer produktu 92.052.9658.1

gesis® CLASSIC device connector, snap-in, housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, number of poles 5, model male, connection type spring clamp connection, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 20 A, color of coding/ contact carrier black

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

commercial data

article number92.052.9658.1
article description device connector GST18I5F S2 R V SW
EAN4015573399754
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed204 mm
width packed178 mm
height packed175 mm
gross weight packed2735 g
net weight single part26.5 g
volume packed6355 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)

Eldas Number

157861528

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe