Geräteanschluss GST18I4S S1 GR01
Numer produktu 92.042.3453.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.042.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I4S S1 GR01 |
EAN | 4049088243226 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1586 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,04 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |