Device connector GST18I4F S2 R V GR01
Numer produktu 92.042.9758.0
gesis® CLASSIC Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.042.9758.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I4F S2 R V GR01 |
EAN | 4049088247712 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2300 g |
Waga netto pojedynczej części | 22,052 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |