Conector de empotrar GST18I3S S1 SW
Numer produktu 92.032.3358.1
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 92.032.3358.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3S S1 SW |
EAN | 4015573236905 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 2370 g |
Peso neto de una pieza | 11,34 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
Eldas Number
157804318