20012

Apparatstik GST18I3S B1 BR05

Vare nummer 92.031.3858.0

GST18I3 Stik hun skrue 250V/20A 0,5-2,5mm² brun

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.031.3858.0
Apparatstik GST18I3S B1 BR05
EAN4015573613430
Ordre enhed200 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
2425 g
10,032 g
4612,5 ccm
pap
200 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others