21338

PCB 连接器 8113 B / 7 VR

物料号 25.325.0753.0

PCB 母头连接器,针距:5mm,引线方向与连接方向成 90°并为编码反方向,螺钉连接,7极,颜色:灰,极数编号从右至左打印,系列号:8113 B/7 VR

可应要求提供!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号25.325.0753.0
文章描述 PCB 连接器 8113 B / 7 VR
EAN4015573507456
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度146 mm
包装宽度129 mm
高度包装69 mm
包装毛重737,65 g
单件净重14,122 g
容积包装1300 ccm
包装
50 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他