Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.394.3753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 7 S OB |
EAN | 4015573339101 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 203,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,381 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |