Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 7 TOP
Artikelnr. 25.820.0753.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 7-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.820.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 7 TOP |
EAN | 4015573562127 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 581,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,033 g |
Volumen verpackt | 1452 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |