Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.320.3753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 7 OB |
EAN | 4015573181878 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 153 mm |
---|---|
Breite verpackt | 82 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 669,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,362 g |
Volumen verpackt | 1041 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |