21400

Stiftliste for print 8113 S / 4 W OB OF

Vare nummer 99.264.9996.0

Stiftl. u. sidevæg 90º vinklet spacing: 5mm Pin: 3,5mm box 8113S/4 W OB OF grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

99.264.9996.0
Stiftliste for print 8113 S / 4 W OB OF
EAN4015573287181
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

105 mm
58 mm
68 mm
91,4 g
1,32 g
414 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others