Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP
Vare nummer 25.820.0453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.820.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP |
EAN | 4015573562097 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 340 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,733 g |
Volumen verpackt | 961 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |