Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 W OB
Artikelnr. 27.336.0453.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 4-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.336.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 W OB |
EAN | 4015573687264 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |