文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 57.504.5155.0 |
---|---|
文章描述 | 双模块终端 WK 4/D2/2U/V0 |
EAN | 4015573504097 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | RS |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 318 mm |
---|---|
包装宽度 | 125 mm |
高度包装 | 60 mm |
包装毛重 | 1460 g |
单件净重 | 13,8 g |
容积包装 | 2385 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
158615236