Stik RST20I3C S1 YR2 V GL
Vare nummer 96.134.0153.0
RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med crimp tilslutning. 250V/20A 4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.134.0153.0 | |
Stik RST20I3C S1 YR2 V GL | |
EAN | 4049088187179 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
3300 g | |
30 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |