złącze RST20I2S B13ZR1S L BR0
Numer produktu 96.021.4051.4
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 2, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6 - 10 mm, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.021.4051.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I2S B13ZR1S L BR0 |
EAN | 4015573857551 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4060 g |
Waga netto pojedynczej części | 38,6 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |