Solid state relæ FLARE-24VDC/48VDC-2A

Vare nummer 80.020.4101.0

Solid state relæ 24VDC 24VDc fjeder output:4,4-53VDc/2A bredde:6,2mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

80.020.4101.0
Solid state relæ FLARE-24VDC/48VDC-2A
EAN4015573438842
Ordre enhed10 St
CZ
85414900

Emballagens dimensioner

95 mm
70 mm
80 mm
243,66 g
22,48 g
532 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others