Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.416.7153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Płytka zakrywająca 24 |
EAN | 4015573430020 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 155 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 120 mm |
Wysokość opakowania | 40 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 361,9 g |
Waga netto pojedynczej części | 35,9 g |
Objętość opakowania | 744 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |