PCB排针 8213 SEG/ 7/14 W OB
Numéro d'article 27.356.0753.0
PCB 2层排针,14极,带叠层,连接方向平行于PCB,针距: 5.08 mm,系列号: 8213 SEG/ 7/14 W OB
没有了!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 27.356.0753.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8213 SEG/ 7/14 W OB |
EAN | 4015573999275 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |