Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.341.3753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 B / 7 S OB |
EAN | 4015573999145 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | RO |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 350 mm |
---|---|
Anchura embalada | 135 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 730 g |
Peso neto de una pieza | 12 g |
Volumen de la caja de cartón | 1417,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 48 pieza(s) |