Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.341.3753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 7 S OB |
EAN | 4015573999145 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 135 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 730 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12 g |
Volumen verpackt | 1417,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 48 St |