Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.346.3753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 7 VL OB |
EAN | 4015573192089 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 146 mm |
---|---|
Breite verpackt | 129 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 754,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,29 g |
Volumen verpackt | 1300 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |