21404

Stiftliste for print 8142 / 12 Raster 10

Vare nummer Z5.530.9225.0

12-pol Stiftliste lige 12mm/10mm Ø=1,3mm box

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z5.530.9225.0
Stiftliste for print 8142 / 12 Raster 10
EAN4015573142886
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

139 mm
65 mm
34 mm
141 g
2,44 g
307 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others