Rozdzielacz GST18I6 2P1T V SWPB
Numer produktu 92.060.3053.1
gesis® CLASSIC Rozdzielacz typu T, bez możliwości montażu, kaskadowo, Liczba pól 6, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski/czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.060.3053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I6 2P1T V SWPB |
EAN | 4049088308352 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4990 g |
Waga netto pojedynczej części | 45,9 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |