Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.1253.1 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3V 2P1T SV SW |
EAN | 4049088177040 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4300 g |
Waga netto pojedynczej części | 43 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |
Eldas Number
157860808