Relé de seguridad SNV4063KL-C 3S DC 24V (A)
Número de artículo R1.188.2010.0
Relé de seguridad, control monocanal o bicanal, rearme automático/manual monitorizado, 2 contactos de seguridad instantáneos, 1 contacto de seguridad con retardo a la desconexión, 0,15s - 3s, DC 24 V, terminales push-in enchufables
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.2010.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNV4063KL-C 3S DC 24V (A) |
EAN | 4046521297440 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 260 g |
Peso neto de una pieza | 205 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |