Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-C 3S DC 24V (A)
Vare nummer R1.188.2010.0
SNV 4063 sikkerhedsrelæ OFF Delay Forsinkelse: 3 sekunder. Tilslutning: Push In/stikbar. Manuael eller automatisk start 2N/O og 1N/O forsinket frafald. Spænding: 24VDC
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.188.2010.0 | |
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-C 3S DC 24V (A) | |
EAN | 4046521297440 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364900 |
Emballagens dimensioner
167 mm | |
142 mm | |
32 mm | |
260 g | |
205 g | |
758 ccm | |
pap | |
1 St |