Dæksel BAS AD DD 24 ST

Vare nummer Z7.428.1410.0

Revos Basic med pakning Size: 24

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z7.428.1410.0
Dæksel BAS AD DD 24 ST
EAN4015573823617
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

251 mm
126 mm
136 mm
985 g
86 g
4301 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others