Dæksel BAS AD DA 10 FS

Vare nummer Z7.409.8756.0

Revos Basic for 2 låse u. pak. Size: 10

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

Z7.409.8756.0
Dæksel BAS AD DA 10 FS
EAN4015573797512
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

196 mm
111 mm
70 mm
263,5 g
24 g
1523 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others