Connettori RST20I7C S1 ZR1 TB04
Codice del prodotto 96.172.0053.6
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.172.0053.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7C S1 ZR1 TB04 |
EAN | 4049088487859 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 3200 g |
Peso netto parte singola | 30 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |