19582

Stik RST20I5S S1 ZR3 V SW

Vare nummer 96.052.4553.1

RST20i5 5-pol stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.052.4553.1
Stik RST20I5S S1 ZR3 V SW
EAN4015573875937
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

360 mm
340 mm
200 mm
6875 g
66,7 g
24480 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157868308
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others