Conector RST20I5S B1 YR1 GL
Número de artículo 96.053.4053.0
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro
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
Número de pieza | 96.053.4053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I5S B1 YR1 GL |
EAN | 4049088000508 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6210 g |
Peso neto de una pieza | 58,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |