21593

złącze RST20I3C S1 YR2 V GL

Numer produktu 96.134.0153.0

RST® CLASSIC złącze, angled 90°, Liczba pól 3, Wtyk, Typ połączenia Crimp, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara

Dostępne na życzenie!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.134.0153.0
Opis artykułu złącze RST20I3C S1 YR2 V GL
EAN4049088187179
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków3300 g
Waga netto pojedynczej części30 g
Objętość opakowania15720 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe