文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 46.051.4553.6 |
---|---|
文章描述 | 连接器 RST16I5 S B1 ZT6S A TB |
EAN | 4049088268670 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 318 mm |
---|---|
包装宽度 | 288 mm |
高度包装 | 125 mm |
包装毛重 | 3680 g |
单件净重 | 35,2 g |
容积包装 | 11448 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
157832028