19553

Stik RST16I5 S B1 ZT6S A TB

Vare nummer 46.051.4553.6

RST16i5 5-pol stik Hun med skrue tilslutning. 250/400V/16A 1,5mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.051.4553.6
Stik RST16I5 S B1 ZT6S A TB
EAN4049088268670
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

318 mm
288 mm
125 mm
3680 g
35,2 g
11448 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157832028
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others